The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • WUD87
    EAN
    3250617031608
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Universal-Dimmeinsatz 1-fach WUD87

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Universal-Dimmeinsatz 1-fach

    WUD87

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      7035
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Dimmer
    Leis­tung
    • Glüh­lam­pen­last
      25 - 400 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 2.5 mm²

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WUD87 | Hager Deutschland

      Produktbild WUD87

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WUD87 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WUD87

      Universal-Dimmeinsatz 1-fach

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WUD86-WUD87-WUD88 - Dimmeinsatz Phasenanschnitt 1-fach, Universal-Dimmeinsatz 1-fach/2-fach (DE-IT, Stand: 12.2017) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für WUD86-WUD87-WUD88 - Dimmeinsatz Phasenanschnitt 1-fach, Universal-Dimmeinsatz 1-fach/2-fach (DE-IT, Stand: 12.2017)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2017-12-14

      PDF
      1,31 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WUD86-WUD87-WUD88 - Dimmeinsatz Phasenanschnitt 1-fach, Universal-Dimmeinsatz 1-fach/2-fach (EN-FR, 2017-12) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für WUD86-WUD87-WUD88 - Dimmeinsatz Phasenanschnitt 1-fach, Universal-Dimmeinsatz 1-fach/2-fach (EN-FR, 2017-12)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR 2017-12-14

      PDF
      1,32 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Die innovative Funklösung | Hager Deutschland

      Die innovative Funklösung

      Mit einfacher quicklink-Konfiguration oder KNX-Programmierung (13DE0254)

      PDF
      14,40 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG