The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WUD84

Serien-Tastdimmer Einsatz universal, 2x315VA WUD84

EAN
3250617024310
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Serien-Tastdimmer Einsatz universal, 2x315VA

WUD84

  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 30 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 2.5 mm²

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WUD84 | Hager Deutschland

    Produktbild WUD84

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt WUD84 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt WUD84

    Serien-Tastdimmer Einsatz universal, 2x315VA

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Betriebs- und Montageanleitung für WUD84 - Serien-Tastdimmer Einsatz universal, 2x315VA (PT, Stand: 07.2010) | Hager Deutschland

    Betriebs- und Montageanleitung für WUD84 - Serien-Tastdimmer Einsatz universal, 2x315VA (PT, Stand: 07.2010)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, de-DE, el-GR, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    898,82 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Serien-Tastdimmer Einsatz universal, 2x315VA

Geräuscharmer universal Serien-Tastdimmer Einsatz für Unterputzmontage. Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, 230V-Halogenlampen sowie NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren. Selbstständige Lasterkennung je nach Lastart. Elektronischer Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz. Vollwertiger Nebenstelleineingang über Taster Ansteuerung, beliebige Tasteranzahl, maximale Leitungslänge 40m. Softstart und Softdown für lastschonendes Ein- und Ausschalten sowie Memoryfunktion zur Speicherung des letzten Helligkeitswertes.

Betriebstemperatur: -5 - 30 °C
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 2.5 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WUD84
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG