The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WUD81

Tastdimmer-Einsatz 40-500 VA, für konventionelle Trafos WUD81

EAN
3250617020572
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Tastdimmer-Einsatz 40-500 VA, für konventionelle Trafos

WUD81

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Abmes­sungen
  • Höhe
    33 mm
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    32 mm
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Dimmer
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 30 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 2.5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1.5 - 2.5 mm²

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WUD81
PDF
Hager RoHS Report WUD81
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WUD81 | Hager Deutschland

    Produktbild WUD81

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt WUD81 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt WUD81

    Tastdimmer-Einsatz 40-500 VA, für konventionelle Trafos

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Installationsanleitung für WUD81 - Tastdimmer (DE-PT-EN-FR-NL, Stand: 08.2011) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für WUD81 - Tastdimmer (DE-PT-EN-FR-NL, Stand: 08.2011)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    852,14 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2022-01-25 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2022-01-25

    PDF
    79,74 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Tastdimmer-Einsatz 40-500 VA, für konventionelle Trafos

Geräuscharmer phasenabschnitt Tastdimmer-Einsatz für Unterputzmontage. Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, 230 V-Halogenlampen und NV-Halogenlampen mit elektronischen Transformatoren. Elektronischer Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz. Vollwertiger Nebenstelleingang über Taster Ansteuerung, beliebige Tasteranzahl, maximale Leitungslänge 40 m.

Frequenz: 50 - 50 Hz
Betriebstemperatur: -5 - 30 °C
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 2.5 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WUD81
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG