The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WUD42

Drehdimmer 40-500 VA, für elektronische Trafos, mit Dreh-/Druck-Schalter WUD42

EAN
3250617020565
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Drehdimmer 40-500 VA, für elektronische Trafos, mit Dreh-/Druck-Schalter

WUD42

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7035
Abmes­sungen
  • Höhe
    48,80 mm
  • Breite
    71 mm
  • Tiefe
    32 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 30 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 2.5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1.5 - 2.5 mm²

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WUD42
PDF
Hager RoHS Report WUD42
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WUD42 | Hager Deutschland

    Produktbild WUD42

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt WUD42 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt WUD42

    Drehdimmer 40-500 VA, für elektronische Trafos, mit Dreh-/Druck-Schalter

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Installationsanleitung für WUD40 - Drehdimmer mit Dreh-/Druck-Schalter (PT-EN-FR-NL, Stand: 08.2011) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für WUD40 - Drehdimmer mit Dreh-/Druck-Schalter (PT-EN-FR-NL, Stand: 08.2011)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    860,36 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2022-01-25 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2022-01-25

    PDF
    79,74 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG