Bewegungsmelder Kompakt, 3 Draht, 180° WUC43
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Erfassungswinkel180 - 180
-
Einstellbereich Verzögerungszeit5 S - 30 Min
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Breite71 mm
-
Betriebstemperatur-5 - 40 °C
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Montage aufUnterputz
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WUC43
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WUC43
Bewegungsmelder Kompakt, 3 Draht, 180°
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für WUC42 - Bewegungsmelder Kompakt, 180° (DE-SV-EN-FR-ES-NL, Stand: 08.2011)
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2020-01-01
PDF674,43 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-01-25
PDF79,74 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.