The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WUC43

Bewegungsmelder Kompakt, 3 Draht, 180° WUC43

EAN
3250617023269
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Bewegungsmelder Kompakt, 3 Draht, 180°

WUC43

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Erfas­sung
  • Erfas­sungs­winkel
    180 - 180
Einstel­lungen
  • Einstell­be­reich Verzö­ge­rungs­zeit
    5 S - 30 Min
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Abmes­sungen
  • Breite
    71 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 40 °C
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WUC43 | Hager Deutschland

    Produktbild WUC43

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt WUC43 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt WUC43

    Bewegungsmelder Kompakt, 3 Draht, 180°

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für WUC42 - Bewegungsmelder Kompakt, 180° (DE-SV-EN-FR-ES-NL, Stand: 08.2011) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für WUC42 - Bewegungsmelder Kompakt, 180° (DE-SV-EN-FR-ES-NL, Stand: 08.2011)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    674,43 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2022-01-25 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2022-01-25

    PDF
    79,74 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG