The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WDC2617

Ladestation Einbau induktiv, 62 mm, schwarz WDC2617

EAN
4011334450818
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Ladestation Einbau induktiv, 62 mm, schwarz

WDC2617

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Aufbau­höhe
    1,70 mm
  • Einbau Wand­s­tärke
    15 - 32 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Ausgangs­strom
    1000 mA
Texte
  • Anschlussart
    Steck­bare Anschluss­lei­tung
  • Monta­geart
    Mit schraub­barem Klemm­bü­gel, für den Einbau in Möbel und Monta­ge­platten
  • Span­nung
    Kabel­lose Über­tra­gung der Lade­energie durch Induk­tion
  • Siche­rung
    Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WDC2617 | Hager Deutschland

    Produktbild WDC2617

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt WDC2617 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt WDC2617

    Ladestation Einbau induktiv, 62 mm, schwarz

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WDC261xx - Induktive Ladestation kompakt EB (DE-EN-FR-NL-ES-PL-SV, Stand: 09.2016) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für WDC261xx - Induktive Ladestation kompakt EB (DE-EN-FR-NL-ES-PL-SV, Stand: 09.2016)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, sv-SE 2015-12-15

    PDF
    1,75 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG