The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • Bewe­gungs­melder für den Innen- und Außen­be­reich
    • Wand­mon­tage
    • WAC1061
    EAN
    3250610063897
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Wand­mon­tage

    Bewegungsmel. Matter vernetzbar, Einbauhöhe 1,1m, für UP Einsatz/Aufsatz A.x/C.x WAC1061

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Bald verfügbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bewegungsmel. Matter vernetzbar, Einbauhöhe 1,1m, für UP Einsatz/Aufsatz A.x/C.x

    WAC1061

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Monta­ge­höhe
      1,0 - 1,1 m
    • Aufbau­höhe
      12 mm
    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Bewe­gungs­melder
    • Erfas­sungs­durch­messer am Boden
      8-16 m
    • Erfas­sungs­winkel
      90 - 180 °
    • Erfas­sungs­winkel einstellbar
      90 - 180 °
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • Glanz­grad
      Matt
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      2 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      16 m
    Beleuch­tung
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      5-1000 lx
    Einstel­lungen
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      Ja
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Konnek­ti­vität
    • Vernetzbar
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2026-01-27
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WAC1061
    PDF
    RoHS Report WAC1061
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WAC1061 | Hager Deutschland

      Produktbild WAC1061

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WAC1061 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WAC1061

      Bewegungsmel. Matter vernetzbar, Einbauhöhe 1,1m, für UP Einsatz/Aufsatz A.x/C.x

      PDF
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2025-06-24 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2025-06-24

      STP
      13,15 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21

      PDF
      244,42 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85421100 - Universal Tastdimmer, Dimmer 1-fach (R,L, C, LED)
      85421100
      Universal Tastdimmer 1fach (R, L, C, LED)
      Preis
      97,90 €
      / Stück *
      97,90 €
      / Stück *
    • 2
      EE830 - Außenbewegungsmelder 200° IP55, Aufbau, weiß
      EE830
      Außenbewegungsmelder 200° IP55, Aufbau, weiß
      Preis
      108,00 €
      / Stück *
      108,00 €
      / Stück *
    • 3
      EE821 - Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, anthrazit
      EE821
      Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, anthrazit
      Preis
      93,60 €
      / Stück *
      93,60 €
      / Stück *
    • 4
      EE820 - Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, weiß
      EE820
      Außenbewegungsmelder 140° IP55, Aufbau, weiß
      Preis
      93,60 €
      / Stück *
      93,60 €
      / Stück *
    • 5
      85342131 - Bewegungsmelder 2,2 m R.1/R.3 schwarz, glänzend
      85342131
      Bewegungsmelder 2, 2 m R.1/R.3 schwarz, glänzend
      Preis
      98,80 €
      / Stück *
      98,80 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG