Träger, vector, mit Klemmen 6PLE VZ723

EAN
3250616667235
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H125
Preis
10,70 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
Abmes­sungen
  • Höhe
    38 mm
  • Breite
    268 mm
  • Tiefe
    17 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.