Multimedia Ausbaupaket, volta, 5reihig, ohne Tür, E-Dat Modulträger VZ60MME

EAN
3250611008507
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H123
211,20 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    260 mm
  • Breite
    65 mm
  • Tiefe
    310 mm
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    5

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.