Ausbaupaket, Volta, 4x12PLE, UPV/HWV, ohne Rahmen und Tür VZ48NAV

EAN
3250616666870
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H123
155,20 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    620 mm
  • Breite
    348 mm
  • Tiefe
    36 mm
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP30
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    4
  • Anzahl der Schienen
    4

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.