Blendrahmen, Volta, 4reihig, mit geschlitzter Stahlblechtür, RAL9016 VZ104WV

EAN
3250611008774
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H123
111,30 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Gängiges Zubehör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Kompa­ti­bi­lität
  • Passend zu Schran­kart
    Unter­putz, Hohl­wand
Abmes­sungen
  • Höhe
    755 mm
  • Breite
    348 mm
  • Tiefe
    36 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    1
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9016
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    4
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP30
  • Schlie­ßungstyp
    Schnapp­ver­schluss
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.