The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­me­dia­ver­teiler
    • volta Multi­media und Zubehör
    • VZ00UP
    EAN
    3250616668430
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H123
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
    • volta Multi­media und Zubehör

    Schuko-Steckdose, volta, 3fach, drehbar, für UPV im Austausch eines Schiebers VZ00UP

    Preis
    123,50 €
    / Stück *
    123,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schuko-Steckdose, volta, 3fach, drehbar, für UPV im Austausch eines Schiebers

    VZ00UP

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Abmes­sungen
    • Höhe
      80 mm
    • Breite
      305 mm
    • Tiefe
      45 mm
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      SCHUKO
    Texte
    • Schutz
      Erhöhter Berüh­rungs­schutz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VZ00UP
    PDF
    RoHS Report VZ00UP
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ00UP | Hager Deutschland

      Produktbild VZ00UP

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ00UP | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ00UP

      Schuko-Steckdose, volta, 3fach, drehbar, für UPV im Austausch eines Schiebers

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für UF2xx, UF3xx, UF4xx, UF5xx, VZ00xx, ZU37xx, ZU59xx - Komplettfeld Multimedia, universZ/Steckdosen (Stand: 03.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für UF2xx, UF3xx, UF4xx, UF5xx, VZ00xx, ZU37xx, ZU59xx - Komplettfeld Multimedia, universZ/Steckdosen (Stand: 03.2016)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
    • Tools

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ06MMO - Patch-Panel 6-fach (E-Dat), ohne Module , für Hutschiene oder geschraubt
      FZ06MMO
      Patch-Panel 6-fach (E-Dat), ohne Module , für Hutschiene oder geschraubt
      Preis
      35,70 €
      / Stück *
      35,70 €
      / Stück *
    • 2
      VZ316FB - KOAX Modul (E-Dat), universal, IEC/Antennen-Buchse
      VZ316FB
      KOAX Modul (E-Dat), universal, IEC/Antennen-Buchse
      Preis
      25,40 €
      / Stück *
      25,40 €
      / Stück *
    • 3
      VZ20HS - Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 180°, kompakte Bauform
      VZ20HS
      Keystone Modul, universal, HDMI Buchse auf HDMI Buchse, 180°, kompakte Bauform
      Preis
      23,70 €
      / Stück *
      23,70 €
      / Stück *
    • 4
      FZ12MM - Patch-Panel, univers, 12-fach (E-Dat) inkl. 6xRJ45 Module, Hutschiene/geschraubt
      FZ12MM
      Patch-Panel, univers 12-fach(E-Dat) inkl 6xRJ45 Module, f.Hutschiene/geschraubt
      Preis
      171,30 €
      / Stück *
      171,30 €
      / Stück *
    • 5
      VZ315FF - KOAX Modul (E-Dat), universal, F-Buchse / F-Buchse
      VZ315FF
      KOAX Modul (E-Dat), universal, F-Buchse / F-Buchse
      Preis
      25,00 €
      / Stück *
      25,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Schuko-Steckdose, volta, 3fach, drehbar, für UPV im Austausch eines Schiebers

    Steckdose 3-fach Unterputz bis 650°, Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet. Integriert im Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung. Einbaubar in alle Volta Unterputzgehäuse im Austausch eines Schiebers. Drei Steckdosentöpfe voneinander unabhängig drehbar um 90°. Anschluss über WAGO-Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm². Für die Schutzklasse II (Schutzisoliert) wird ein Euroadapter eingesteckt. Über Parallelanschluss an der Klemme ist ein Überspannungsschutz Typ 3 direkt anschließbar.

    IP-Klasse (Ingress Protection): IP2X
    Höhe: 80 mm
    Breite: 305 mm
    Tiefe: 45 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VZ00UP
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG