The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • VA48VDI

Volta Aufputz Kommunikationsverteiler 4 reihig VA48VDI

EAN
3250616411418
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Ähnliche Produkte:

VA48NW

Volta Aufputz Kommunikationsverteiler 4 reihig

VA48VDI

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 1 Produkte verfügbar
  • Tür/­Be­di­en­feld 1 Produkte verfügbar
  • Abdeck­strei­fen­/-leiste 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
  • Tür/­Be­di­en­feld
  • Abdeck­strei­fen­/-leiste
  • VZ711

    Klemmenträger, volta, für Verteilergröße 12 PLE, golf, vector, Zubehör

    6,21 €  / Stück*
  • VA48K

    Tür, volta, APV, 4-reihig, klarsicht, mit Türschild

    91,60 €  / Stück*
  • S35S

    Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

    5,30 €  / Stück*

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    1
Abmes­sungen
  • Höhe
    640 mm
  • Breite
    305 mm
  • Tiefe
    96,50 mm

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild VA48VDI | Hager Deutschland

    Produktbild VA48VDI

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt VA48VDI | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt VA48VDI

    Volta Aufputz Kommunikationsverteiler 4 reihig

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für FZ01xx, VA36xx, VA48xx, VH36xx, VH48xx, VU36xx, VU48xx - Volta Kommunikationsverteiler (Stand: 06.2010) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FZ01xx, VA36xx, VA48xx, VH36xx, VH48xx, VU36xx, VU48xx - Volta Kommunikationsverteiler (Stand: 06.2010)

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    481,97 kB
    Bild Montageanleitung für VA36xx, VA48xx, VH36xx, VH48xx, VU36xx, VU48xx, VZ31xx - Kommunikations-Kleinverteiler, Volta (Stand: 09.2000) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für VA36xx, VA48xx, VH36xx, VH48xx, VU36xx, VU48xx, VZ31xx - Kommunikations-Kleinverteiler, Volta (Stand: 09.2000)

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    829,71 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG