The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Anschluss­technik
  • Sammel- und Phasen­schienen
  • UZ83S3D
  • Sammel- und Phasen­schienen

SaS-Träger,universN, 3 polig, 185 mm bis Cu 100 x 10 mm,2ST, IP54 UZ83S3D

EAN
3250616374416
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H150
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
256,00 €
/ Stück *
256,00 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

SaS-Träger,universN, 3 polig, 185 mm bis Cu 100 x 10 mm,2ST, IP54

UZ83S3D

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    750 mm
  • Breite
    70 mm
  • Tiefe
    50 mm
  • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
    10 - 10 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration UZ83S3D
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UZ83S3D | Hager Deutschland

    Produktbild UZ83S3D

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt UZ83S3D | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UZ83S3D

    SaS-Träger,universN, 3 polig, 185 mm bis Cu 100 x 10 mm,2ST, IP54

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild 6LE002608B | Hager Deutschland

    6LE002608B

    Bedienungsanleitung International 2022-01-04

    PDF
    2,51 MB
  • Technische Broschüre

    Bild News - Markteinführung April 2022 | Hager Deutschland

    News - Markteinführung April 2022

    (22DE0010)

    PDF
    3,85 MB
    Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

    univers N - Energie verteilen mit System

    Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)

    PDF
    8,33 MB
  • Bestellhilfe

    Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

    univers N Bausteine/Bausätze

    Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

    PDF
    5,62 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KDN463B - Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
    KDN463B
    Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
    Preis
    117,20 €
    / Stück *
    117,20 €
    / Stück *
  • 2
    KDN263B - Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
    KDN263B
    Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
    Preis
    51,40 €
    / Stück *
    51,40 €
    / Stück *
  • 3
    KZ059 - Berührungsschutzabdeckung, Berührungsschutz für Sammel- und Phasenschienen
    KZ059
    Berührungsschutzabdeckung
    Preis
    1,63 €
    / Stück *
    1,63 €
    / Stück *
  • 4
    KZ022 - Endkappen, 2-polig, Satz = 10 Stück
    KZ022
    Endkappen, 2-polig, Satz = 10 Stück
    Preis
    10,30 €
    / Set *
    10,30 €
    / Set *
  • 5
    KZ021 - Endkappen, 1-polig, Satz = 10 Stück
    KZ021
    Endkappen, 1-polig, Satz = 10 Stück
    Preis
    9,00 €
    / Stück *
    9,00 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG