The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Sammel- und Phasen­schienen
    • UZ63S7
    EAN
    3250616371477
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H111
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
    • Sammel- und Phasen­schienen

    Sammelschienenträger + Traverse, universN, 60mm, 450mm, 3polig, links UZ63S7

    Preis
    45,30 €
    / Stück *
    45,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sammelschienenträger + Traverse, universN, 60mm, 450mm, 3polig, links

    UZ63S7

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      450 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 10 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration UZ63S7
    PDF
    Hager RoHS Report UZ63S7
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UZ63S7 | Hager Deutschland

      Produktbild UZ63S7

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UZ63S7 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UZ63S7

      Sammelschienenträger + Traverse, universN, 60mm, 450mm, 3polig, links

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

      Niederspannungsverteilung

      Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

      PDF
      3,29 MB
      Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

      univers N - Energie verteilen mit System

      Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)

      PDF
      8,33 MB
    • Bestellhilfe

      Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

      univers N Bausteine/Bausätze

      Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

      PDF
      5,62 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UM05S1 - S-Schienenverbinder, 185mm, universN, 3polig, 300qmm, für Anreihstandschränke
      UM05S1
      S-Schienenverbinder, 185mm, universN, 3polig, 300qmm, für Anreihstandschränke
      Preis
      593,90 €
      / Stück *
      593,90 €
      / Stück *
    • 2
      UM05F - S-Schienenverbinder, 60mm universN 30x5/10 1-polig für Anreihstandschränke SK1+2
      UM05F
      S-Schienenverbinder, 60mm universN 30x5/10 1-polig für Anreihstandschränke SK1+2
      Preis
      67,90 €
      / Stück *
      67,90 €
      / Stück *
    • 3
      UM05M - S-Schienenverbinder, 40/60mm univ.N, 12x5/10mm, 1-polig, Anreihstandschränke SK1
      UM05M
      S-Schienenverbinder, 40/60mm univ.N, 12x5/10mm, 1-polig, Anreihstandschränke SK1
      Preis
      33,00 €
      / Stück *
      33,00 €
      / Stück *
    • 4
      UM05R - S-Schienenverbinder, 100mm, universN, 30x10mm, 1-polig, für Anreihstandschränke
      UM05R
      S-Schienenverbinder, 100mm, universN, 30x10mm, 1-polig, für Anreihstandschränke
      Preis
      121,20 €
      / Stück *
      121,20 €
      / Stück *
    • 5
      UM05E - S-Schienenverbinder 60mm univ.N 30x5/10, 4-polig, f. Anreihstandschränke SK1+2
      UM05E
      S-Schienenverbinder 60mm univ.N 30x5/10, 4-polig, f. Anreihstandschränke SK1+2
      Preis
      181,20 €
      / Stück *
      181,20 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG