The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Sammel- und Phasen­schienen
    • UZ61S1
    EAN
    3250616364899
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H112
    • Sammel- und Phasen­schienen

    Sammelschienenträger 60mm, universN, 1polig, Set = 50 Stück UZ61S1

    Preis
    1.005,30 €
    / Stück *
    1.005,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sammelschienenträger 60mm, universN, 1polig, Set = 50 Stück

    UZ61S1

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration UZ61S1
    PDF
    RoHS Report UZ61S1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UZ61S1 | Hager Deutschland

      Produktbild UZ61S1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UZ61S1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UZ61S1

      Sammelschienenträger 60mm, universN, 1polig, Set = 50 Stück

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

      Niederspannungsverteilung

      Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

      PDF
      3,29 MB
      Bild univers N - Energie verteilen mit System | Hager Deutschland

      univers N - Energie verteilen mit System

      Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)

      PDF
      8,33 MB
    • Bestellhilfe

      Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

      univers N Bausteine/Bausätze

      Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

      PDF
      5,62 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HK1000AB - Anschlussblock, universal, 1000A, Kupfer, 4 Stück
      HK1000AB
      Anschlussblock, universal, 1000A, Kupfer, 4 Stück
      Preis
      68,90 €
      / Stück *
      68,90 €
      / Stück *
    • 2
      UST4VS33 - SaS- Verbindungssatz universN, UST4 für Anreihstandverteiler,1250A,3 polig
      UST4VS33
      SaS- Verbindungssatz universN, UST4 für Anreihstandverteiler, 1250A, 3 polig
      Preis
      320,70 €
      / Stück *
      320,70 €
      / Stück *
    • 3
      UST4VS43 - SaS- Verbindungssatz, universN, UST4, für Anreihstandverteiler,1600A,3 polig
      UST4VS43
      SaS- Verbindungssatz, universN, UST4, für Anreihstandverteiler, 1600A, 3 polig
      Preis
      384,60 €
      / Stück *
      384,60 €
      / Stück *
    • 4
      UST4VS44 - SaS- Verbindungssatz, universN, UST4 für Anreihstandverteiler,1600A,4 polig
      UST4VS44
      SaS- Verbindungssatz, universN, UST4 für Anreihstandverteiler, 1600A, 4 polig
      Preis
      547,50 €
      / Stück *
      547,50 €
      / Stück *
    • 5
      UST4VS3 - SaS- Verbindungssatz, universN, UST4 für Anreihstandverteiler,1250A,4 polig
      UST4VS3
      SaS- Verbindungssatz, universN, UST4 für Anreihstandverteiler, 1250A, 4 polig
      Preis
      406,20 €
      / Stück *
      406,20 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG