Hager

UZ01Z6

Blindabdeckung, universN, für Trenner NH000/00, sperrbar
Best-Nr.
UZ01Z6
EAN-Nr.
3250616366718
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H111
Preis
8,20 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 54 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 215 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 10 mm
  • Farbe
    • weiß
  • RAL Farbnummer
    • 9010
  • Werkstoff
    • Polystyrol (PS)

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für UZ01Z6

  • Technik-Broschüre

  • Niederspannungsverteilung

    Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

    PDF
    3 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Verteiler-Innenausbausystem

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    8 MB
  • Technischer Anhang - univers N

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    5 MB
  • Prüfzertifikate

  • VDE Zeichengenehmigung - Niederspannungs- Schaltgerätekombination

    DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06; EN 61439-1:2011
    DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2):2012-06; EN 61439-2:2011

    PDF
    1 MB
  • VDE Zeichengenehmigung Niederspannungs-Schaltgerätekombination

    DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06; EN 61439-1:2011
    EN 61439-3:2012-04

    PDF
    1015 KB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.