Hutschiene, univers N, 15mm/1feldig • UZ01B8 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • UZ01B8
Aktuelle Suche
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Produkteanzeigen

Unsere meistgesehenen Produkte

5
1
TJA470 - domovea expert mit easy, IoT und Access Gate, KNX IP Gateway, EIB-Server
TJA470
domovea expert mit easy, IoT und Access Gate
Preis
1.748,70 €
/ Stück *
1.748,70 €
/ Stück *
2
XEM470 - Energiemanagement Controller flow R2
XEM470
Energiemanagement Controller flow R2
Preis
550,00 €
/ Stück *
550,00 €
/ Stück *
3
CDA440D - Fehlerstromschutzschalter, FI-Schutzschalter 4-polig 6kA 40A 30mA Typ A
CDA440D
Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 40A 30mA Typ A
Preis
120,10 €
/ Stück *
120,10 €
/ Stück *
4
ZAK205A - Kabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 205, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu
ZAK205A
Kabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 205, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu
Preis
1.681,10 €
/ Stück *
1.681,10 €
/ Stück *
5
SL200808D1 - Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium
SL200808D1
Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium
Preis
28,70 €
/ Stück *
28,70 €
/ Stück *

Hutschiene, univers N, 15mm / 1feldig, für NL - KISS

UZ01B8

Hutschiene, univers N, 15mm / 1feldig, für NL - KISS UZ01B8

EAN
3250616366787
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
Kontakt Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Durch­gangs­-Reihen­klemme 8 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Durch­gangs­-Reihen­klemme
  • K150AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², grün gelb

    46,30 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • K150AN

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², blau

    46,30 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • K240AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grün gelb

    70,60 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • K240AL

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², grau

    70,60 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • K240AN

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 35mm²-240mm², blau

    70,60 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • K50AE

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2,5mm²-50mm², grün gelb

    13,90 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • K50AL

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2,5mm²-50mm², grau

    13,90 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • K50AN

    Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 2,5mm²-50mm², blau

    13,90 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    35 mm
  • Breite
    231 mm
  • Tiefe
    2 mm
  • Länge
    232 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Feuer­ver­zinkt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration UZ01B8 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UZ01B8 (english)
PDF
103,59 kB
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG