EAN
3250612780235
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H040
Preis
39,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    76 mm
  • Breite
    1000 mm
  • Tiefe
    19 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.