Abfangschiene, univers, für zusätzl. Versteifung von univers Tragschienen 1500mm UT21F

EAN
3250610701508
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H103
43,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör 5 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    30 mm
  • Breite
    1500 mm
  • Tiefe
    20 mm
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7001

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Abfangschiene, univers, für zusätzl. Versteifung von univers Tragschienen 1500mm

Abfangschiene waagerecht zu passendem Abfangschienenhalter.

Höhe: 30 mm
Breite: 1500 mm
Tiefe: 20 mm
RAL Nummer: 7001

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UT21F
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.