Berührungsschutzabdeckung, univ.N, 300x250mm, f.2 NH00-Trenner auf SaS 40, 10St US21E2
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Höhe300 mm
-
Breite250 mm
-
Tiefe110 mm
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl Reihen2
-
FarbeReinweiß
-
TransparentNein
-
WerkstoffKunststoff
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP00
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild US21E2
-
Technische Broschüre
Niederspannungsverteilung
Das Hager-Systemangebot (12DE0046)
PDF3,29 MBunivers N - Energie verteilen mit System
Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)
PDF8,33 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Katalog
univers N Bausteine/Bausätze
Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)
PDF5,62 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Verteiler-Innenausbausystem
Stand: 01.04.2022
PDF3,15 MB -
Tools
Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL
Ausschreibungstext
Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil 600-1/-2/-3), Maßnorm: DIN 43870.
Höhe: 300 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 110 mm
Anzahl Felder: 1
Anzahl Reihen: 2
Farbe: Reinweiß
Transparent: Nein
Werkstoff: Kunststoff
Schutzart IP: IP00
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : US21E2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.