The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • UN04GN
    EAN
    3250616240216
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Einbausatz, univers, FW, m.Hutschienen u. Haubentürmen, o.Abdeckung, 600x250mm UN04GN

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Einbausatz, univers, FW, m.Hutschienen u. Haubentürmen, o.Abdeckung, 600x250mm

    UN04GN

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Blech­schraube 1 Produkte verfügbar
    • Zubehör 3 Produkte verfügbar
    • Hutschie­ne­n­a­d­apter 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Blech­schraube
    • Zubehör
    • Hutschie­ne­n­a­d­apter
    • UZ100

      Blechkerbschrauben, universN, 4, 2x9, 5mm, 100 Stück

      13,80 €  / Stück*
    • UT90G

      Tragschienenbefestigung universN einfach

      6,10 €  / Stück*
    • UT12L

      Tragschienenverbinder, universN, 2 Stück

      9,10 €  / Stück*
    • UT90J

      Tragschienenbefestigung universN doppelt

      3,90 €  / Stück*
    • UT90F

      Koppelplatte, universN, doppelt

      7,60 €  / Stück*
    • UT90L

      Koppelplatte, universN, halb, links

      3,90 €  / Stück*
    • UT90R

      Koppelplatte, universN, halb, rechts

      4,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      600 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      17 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      4

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UN04GN
    PDF
    RoHS Report UN04GN
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UN04GN | Hager Deutschland

      Produktbild UN04GN

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UN04GN | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UN04GN

      Einbausatz, univers, FW, m.Hutschienen u. Haubentürmen, o.Abdeckung, 600x250mm

      PDF
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG