The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • UDKPQ067011

Bodendosen-Set aus Versorgungseinheit/Geräteträger/Steckdosen Q06 eisengrau UDKPQ067011

EAN
4012002247402
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Ähnliche Produkte:

UDKQ067011

Bodendosen-Set aus Versorgungseinheit/Geräteträger/Steckdosen Q06 eisengrau

UDKPQ067011

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Decke­lein­lage 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Decke­lein­lage
  • VEDEQ06P1

    Deckeleinlage aus Pappe für Versorgungseinheit VQ06 Materialstärke 1mm

    2,55 €  / Stück*
  • VEDEQ06P2

    Deckeleinlage aus Pappe für Versorgungseinheit VQ06 Materialstärke 2mm

    3,40 €  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Mit Boden­be­lags­schutz­rahmen
    Ja
  • Mit Boden­be­lags­aus­spa­rung
    Ja
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    95 mm
  • Einbaubreite
    200 mm
  • Einbau­länge
    200 mm
  • Länge
    219 mm
  • Breite
    219 mm
  • Tiefe der Boden­be­lags­aus­spa­rung
    5 mm
Konfi­gu­ra­tion
  • Einbau­größe (Unter­flur­sy­teme)
    Q06
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Boden­ver­tie­fungen
    Ja
  • Geeignet für Beton­in­stal­la­tion
    Ja
  • Geeignet für Aussen­be­reich
    Nein
  • Geeignet für Doppel­bo­den­einbau
    Ja
  • Geeignet für Feucht­rei­ni­gung
    Nein
Anlei­tung
  • Boden­pflege
    Trocken
Werk­stoff
  • Farbe
    Eisen­grau
  • RAL Nummer
    7011
Abde­ckung, Tür
  • Werk­stoff Deckel
    Poly­amid (PA)
Einsatz­be­din­gungen
  • Verti­kale Last auf kleine Ober­fläche
    1,5 kN
Funk­ti­onen
  • Geeignet für Unter­flur­kanal
    Ja
Form
  • Form
    Vier­kant
Texte
  • Kabe­laus­lass
    Mit Kabe­laus­lass im Deckel
Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
    1
  • Anzahl der Steck­dosen SCHUKO
    6
Ausstat­tung
  • Anzahl der einbau­baren Geräte
    6
  • Anzahl der Gerä­te­be­cher
    2
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Schutzart IP im unge­nutzten Zustand
    IP30

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration UDKPQ067011
PDF
RoHS Report UDKPQ067011
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UDKPQ067011 | Hager Deutschland

    Produktbild UDKPQ067011

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt UDKPQ067011 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UDKPQ067011

    Bodendosen-Set aus Versorgungseinheit/Geräteträger/Steckdosen Q06 eisengrau

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für UDBDQ06, UDKPQ067011 - Bodendosen, Sets (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für UDBDQ06, UDKPQ067011 - Bodendosen, Sets (Stand: 11.2016)

    Bedienungsanleitung International 2020-01-01

    PDF
    377,69 kB
  • Technische Broschüre

    Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

    Flexibel versorgen

    Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

    PDF
    7,21 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • STEP Dateien

    Bild Step Model UDKQ067011 | Hager Deutschland

    Step Model UDKQ067011

    STEP Dateien International 2022-10-25

    STP
    16,23 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für VQxx, VRxx, VExx, VDQxx, VDRxx, VDExx - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für VQxx, VRxx, VExx, VDQxx, VDRxx, VDExx - Kabelführungssystem Unterflur oder Aufboden (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    48,47 kB
    Bild EU-Konformitätserklärung VQ_VR_VE | Hager Deutschland

    EU-Konformitätserklärung VQ_VR_VE

    Konformitätserklärung International 2017-11-20

    PDF
    120,65 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG