The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • UC52BAGN
    EAN
    3250616372856
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Bausatz, universN, 750x500mm, Berührungsschutzabdeckung, grün UC52BAGN

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Bausatz, universN, 750x500mm, Berührungsschutzabdeckung, grün

    UC52BAGN

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Kabel­füh­rung für Gehäu­se/Schränke 3 Produkte verfügbar
    • Zubehör 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kabel­füh­rung für Gehäu­se/Schränke
    • Zubehör
    • UZ52A1

      Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig

      22,20 €  / Stück*
    • UZ50A1

      Leitungskanalhalter, universN, mit Befestigungsschrauben, Set = 2 Stück

      11,20 €  / Stück*
    • UT50C

      Deckel für Kabelkanal, universN, 78x31mm, 2m lang

      17,40 €  / Stück*
    • UZ25V2

      Leitungsklammer, universN, klein, 20 Teile

      35,40 €  / Stück*
    • UZ04Z2

      Absenkbügel, universN, verstellbar, 2 Stück

      37,90 €  / Stück*
    • UZ01V1

      Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Teile

      42,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      75 mm
    • Breite
      515 mm
    • Tiefe
      760 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grün

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration UC52BAGN
    PDF
    Hager RoHS Report UC52BAGN
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UC52BAGN | Hager Deutschland

      Produktbild UC52BAGN

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UC52BAGN | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt UC52BAGN

      Bausatz, universN, 750x500mm, Berührungsschutzabdeckung, grün

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung UC**BA | Hager Deutschland

      Montageanleitung UC**BA

      Montageanleitung International 2011-02-10

      PDF
      371,58 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

      Niederspannungsverteilung

      Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

      PDF
      3,29 MB
    • Bestellhilfe

      Bild univers N Bausteine/Bausätze | Hager Deutschland

      univers N Bausteine/Bausätze

      Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)

      PDF
      5,62 MB
    • Tools

      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG