The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • UC31LM1M

Bausatz, universN, 450x250mm, für Leistungsschalter 250 A/TM mit Motor UC31LM1M

EAN
3250616371002
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Bausatz, universN, 450x250mm, für Leistungsschalter 250 A/TM mit Motor

UC31LM1M

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen
  • UZ01Z6

    Blindabdeckung, universN, für Trenner NH000/00, sperrbar

    10,10 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    450 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    155 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    250 A
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager RoHS report UC31LM1M
PDF
Hager REACH declaration UC31LM1M
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UC31LM1M | Hager Deutschland

    Produktbild UC31LM1M

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt UC31LM1M | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt UC31LM1M

    Bausatz, universN, 450x250mm, für Leistungsschalter 250 A/TM mit Motor

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

    Niederspannungsverteilung

    Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

    PDF
    3,29 MB
  • Tools

    Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Ausschreibungstext

Bausatz, universN, 450x250mm, für Leistungsschalter 250 A/TM mit Motor

Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 (VDE 0660-600-1+2). Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen.

Höhe: 450 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 155 mm
Mit Deckel: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UC31LM1M
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG