Abdeckung, 90SL, 2x12 PLE, 300x250 mm • U92A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • U92A
Aktuelle Suche
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Produkteanzeigen

Unsere meistgesehenen Produkte

5
1
CDA440D - Fehlerstromschutzschalter, FI-Schutzschalter 4-polig 6kA 40A 30mA Typ A
CDA440D
Fehlerstromschutzschalter 4 polig 6kA 40A 30mA Typ A
Preis
120,10 €
/ Stück *
120,10 €
/ Stück *
2
LVSG00RPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185 mm 3-polig Direktanschluss
LVSG00RPX
NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss
Preis
322,00 €
/ Stück *
322,00 €
/ Stück *
3
UD22A1 - Baustein, univers N, 300x500mm, für Montage waagerechter Reihenklemmen
UD22A1
Baustein, universN, 300x500mm, für Reihenklemmen waagerecht
Preis
99,80 €
/ Stück *
99,80 €
/ Stück *
4
TJA470 - domovea expert mit easy, IoT und Access Gate, KNX IP Gateway, EIB-Server
TJA470
domovea expert mit easy, IoT und Access Gate
Preis
1.748,70 €
/ Stück *
1.748,70 €
/ Stück *
5
UD21B1 - Baustein, univers N, 300x250mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 2x12  PLE
UD21B1
Baustein, universN, 300x250mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 2x12 PLE
Preis
80,10 €
/ Stück *
80,10 €
/ Stück *

Berührungsschutzabdeckung, 90SL, 2x12 PLE, 300x250 mm

U92A

Berührungsschutzabdeckung, 90SL, 2x12 PLE, 300x250 mm U92A

EAN
4010330552335
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    300 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    45 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Trans­pa­rent
    Nein
  • Werk­stoff
    Poly­styrol (PS)
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP00

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild U92A | Hager Deutschland

    Produktbild U92A

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für U91A, U92A, U93A - Berührungsschutzabdeckung (Stand: 03.2018) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für U91A, U92A, U93A - Berührungsschutzabdeckung (Stand: 03.2018)

    Bedienungsanleitung de-DE 2018-03-16

    PDF
    374,49 kB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

    PDF
    12,81 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG