The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • U-TSB6020A

Einfachtürfront IP40 120/180° 600x2000 (BxH) RAL nach Wahl U-TSB6020A

EAN
7611919255745
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Einfachtürfront IP40 120/180° 600x2000 (BxH) RAL nach Wahl

U-TSB6020A

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Plan­ta­sche 2 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 10 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Plan­ta­sche
  • Schließ­system
  • MES-SFV55

    Schemafach für Breite 550/1100mm 405x200x78 verzinkt

    52,80 €  / Stück*
  • MES-SFV60

    Schemafach für Breite 600/1200mm 455x200x78 verzinkt

    54,90 €  / Stück*
  • MES-SH4K6

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 4-kant 6mm und Schiebekappe plombierbar

    55,70 €  / Stück*
  • MES-SH4K7

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 4-kant 7mm und Schiebekappe plombierbar

    53,80 €  / Stück*
  • MES-SH4K8

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 4-kant 8mm und Schiebekappe plombierbar

    66,00 €  / Stück*
  • MES-SH3K7

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 3-kant 7mm und Schiebekappe plombierbar

    56,30 €  / Stück*
  • MES-SH3K8

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 3-kant 8mm und Schiebekappe plombierbar

    68,60 €  / Stück*
  • MES-SHDB5

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn Doppelbart 5mm und Schiebekappe plombierbar

    66,50 €  / Stück*
  • MES-SHDK

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Druckknopf und Schiebekappe plombierbar

    76,10 €  / Stück*
  • MES-SHVPV

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Halbzylinder und Vorhängeschloss plombierbar

    65,00 €  / Stück*
  • MES-SHV

    Schwenkhebelgriff 160x35 vorbereitet für Rundzylinder 22mm Haken plombierbar

    61,10 €  / Stück*
  • MES-SH5000

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit KABA 5000 mit Haken plombierbar

    219,78 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1996 mm
  • Breite
    600 mm
  • Tiefe
    20 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Art der Schranktür
    Anschlagtür
Werk­stoff
  • Farbe
    Kunden­spe­zi­fisch
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP40

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration U-TSB6020A
PDF
Hager RoHS Report U-TSB6020A
PDF

Downloads

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt U-TSB6020A | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt U-TSB6020A

    Einfachtürfront IP40 120/180° 600x2000 (BxH) RAL nach Wahl

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung für unimes H | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung für unimes H

    unimes H

    PDF
    77,82 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG