Rollladen-/Jalousieaktor 12-fach KNX, 230V TYM632C

EAN
3250616059528
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H500
849,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Ausstat­tung
  • Mit Schieber für Hand­schal­tung
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    4 A
  • Max. Schaltstrom
    4 A
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.5 - 6 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.5 - 6 mm²
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    10
Texte
  • Funk­tion
    Mit Sicherheits­funk­ti­onen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Posi­tio­nie­rungs­funk­tion für Jalou­sie- und Lamel­len­stel­lung, Mit Sonnen­schutz­funk­tion
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Rollladen-/Jalousieaktor 12-fach KNX, 230V

Rollladen-/Jalousieaktor REG mit integriertem Busankoppler zur Ansteuerung von Antrieben, potentialfreien Schließern und kann mehrphasig angeschlossen werden. 12 x Rollladen-/Jalousiesteuerung im Auf- oder Abbetrieb. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktionen pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, Busanschluss über Busklemme, Schaltkanäle über Kastenklemmen. Mit Handbedienung und LED Schaltzustandsanzeige sowie Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Hinweis: Das Gerät lässt sich mit der ETS (ab Version 4) programmieren.

Montage auf: DIN Schiene
Mit Schieber für Handschaltung: Ja
Farbe: Lichtgrau
Nennstrom: 4 A
Max. Schaltstrom: 4 A
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.5 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.5 - 6 mm²
Anzahl Module: 10

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TYM632C
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.