The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • TYF784E

Analogeingang 4-fach KNX, Erweiterungsmodul TYF784E

EAN
3250616059979
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Analogeingang 4-fach KNX, Erweiterungsmodul

TYF784E

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
ST312
ST312
Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 25VA 4PLE
106,20 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
  • Hilfss­pan­nung
    24 - 24 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Leis­tung
  • Strom­auf­nahme
    170 mA
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration TYF784E
PDF
Hager RoHS Report TYF784E
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild TYF784E | Hager Deutschland

    Produktbild TYF784E

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt TYF784E | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt TYF784E

    Analogeingang 4-fach KNX, Erweiterungsmodul

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungsanleitung für TYF784E - Analogeingang 4fach KNX, Erweiterungsmodul (NO-DE-NL, Stand: 12.2012) | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung für TYF784E - Analogeingang 4fach KNX, Erweiterungsmodul (NO-DE-NL, Stand: 12.2012)

    Montageanleitung de-DE, nl-NL, nn-NO 2013-01-16

    PDF
    558,09 kB
    Bild Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    570,66 kB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für TYF784, TYF784E (DE, Vers. 6T8091-01a) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für TYF784, TYF784E (DE, Vers. 6T8091-01a)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    618,76 kB
    Bild Description d'application ETS TYF784_TYF784E | Hager Deutschland

    Description d'application ETS TYF784_TYF784E

    ETS Applikationsbeschreibung

    PDF
    584,57 kB
  • Tools

    Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung International 2023-02-13 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-02-13

    PDF
    312,34 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG