The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TYF684
    EAN
    3250616059962
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Analogaktor 4fach REG KNX TYF684

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Analogaktor 4fach REG KNX

    TYF684

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Span­nung
    • Ausgangs­span­nung
      0 - 10 V

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TYF684
    PDF
    RoHS Report TYF684
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYF684 | Hager Deutschland

      Produktbild TYF684

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYF684 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYF684

      Analogaktor 4fach REG KNX

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      592,26 kB
      Bild Montageanleitung en-GB, nl-NL, nn-NO, pl-PL 2013-01-16 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, nl-NL, nn-NO, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      585,64 kB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TYF684 - Analogausgang 4-fach KNX | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TYF684 - Analogausgang 4-fach KNX

      KNX Produktdatenbank en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      VD5
      103,71 kB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TYF684 - Analogausgang 4-fach KNX | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TYF684 - Analogausgang 4-fach KNX

      KNX Produktdatenbank en-GB, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      82,95 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TYF684, TYF684E (DE, Vers. 6T 8092-01a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TYF684, TYF684E (DE, Vers. 6T 8092-01a)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      714,48 kB
      Bild Description d'application ETS TYF684_TYF684E | Hager Deutschland

      Description d'application ETS TYF684_TYF684E

      ETS Applikationsbeschreibung

      PDF
      602,86 kB
    • Tools & Software

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-02-13 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-02-13

      PDF
      312,34 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG