The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TYF120
    EAN
    3250615882110
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Schnittstelle KNX/IP, REG 2M, IP20 TYF120

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    TYFS120

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schnittstelle KNX/IP, REG 2M, IP20

    TYF120

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    ST312
    ST312
    Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 25VA 4PLE
    109,90 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    TGA200
    TGA200
    Spannungsversorgung 24 V DC 1A
    186,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    TXA114
    TXA114
    Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA
    290,96 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Web server
      Ja
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      24 - 24 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit LED Anzeige
      Ja
    Abmes­sungen
    • Breite in Teilungs­einheiten
      2
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      RJ45
    Texte
    • Anschlussart
      Betriebss­pan­nungs­-­An­schluss über Anschluss­klemme, Mit RJ45-­An­schluss für Ether­net/IP-­Netz­werke

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TYF120
    PDF
    RoHS Report TYF120
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYF120 | Hager Deutschland

      Produktbild TYF120

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYF120 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYF120

      Schnittstelle KNX/IP, REG 2M, IP20

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für TYF120 - Schnittstelle KNX/IP, REG 2M, IP20 (DE-SV-PT-EN-IT-FR-ES-AR-NL, Stand: 08.2014) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für TYF120 - Schnittstelle KNX/IP, REG 2M, IP20 (DE-SV-PT-EN-IT-FR-ES-AR-NL, Stand: 08.2014)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-08-26

      PDF
      879,50 kB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TYF120 - KNX/IP Gateway | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TYF120 - KNX/IP Gateway

      KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      VD5
      7,16 kB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TYF120 - KNX/IP Gateway | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TYF120 - KNX/IP Gateway

      KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      36,21 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TYF120 - KNX/IP Gateway (DE, Vers. 6T 8729-01a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TYF120 - KNX/IP Gateway (DE, Vers. 6T 8729-01a)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      678,77 kB
      Bild ETS Applikationsbeschreibung für TYF120 | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für TYF120

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      439,97 kB
    • Tools

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG