The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • TYC702E

Impuls-Gateway KNX, 2 Eingänge TYC702E

EAN
3250616059870
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Bestellhinweis:
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.

Impuls-Gateway KNX, 2 Eingänge

TYC702E

  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Span­nung
  • Eingangs­span­nung
    24 - 24 V
Elek­tri­scher Strom
  • Anzahl Eingangs­strom­kreise
    2
Abmes­sungen
  • Breite
    40 mm
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP65
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene, Aufputz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 55 °C

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild TYC702E | Hager Deutschland

    Produktbild TYC702E

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt TYC702E | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt TYC702E

    Impuls-Gateway KNX, 2 Eingänge

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Kurzanleitung für TYC701E - Impuls-Gateway KNX (DE-EN-FR, Stand: 02.2013) | Hager Deutschland

    Kurzanleitung für TYC701E - Impuls-Gateway KNX (DE-EN-FR, Stand: 02.2013)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2013-03-06

    PDF
    539,06 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für TYC701E, TYC702E - Impuls Gateway KNX (DE, Vers. 6T 8088-01c) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für TYC701E, TYC702E - Impuls Gateway KNX (DE, Vers. 6T 8088-01c)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    780,75 kB
    Bild Description d'application ETS TYC701E_TYC702E | Hager Deutschland

    Description d'application ETS TYC701E_TYC702E

    Applikationshandbuch en-GB 2013-06-07

    PDF
    766,88 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Impuls-Gateway KNX, 2 Eingänge

Das Impuls Zählmodul mit batteriegepuffertem Datenspeicher und KNX Buskoppler zur Fernauslese und Fernüberwachung von Verbrauchsmessdaten. Die beiden Zähleingänge sind mit S0-Schnittstelle nach DIN 43864 spezifiziert, können aber auch mit einem potentialfreien Kontakt beschaltet werden.
Funktionen: Leistung/Fluss als berechneter Wert, Energie/Volumen als gezählter Wert, Energie/Volumen als Teilzähler Wert, Separaten Teilzähler Reset für jeden Eingang. Volumen wird in m3 gesendet Energie in Wh gesendet. Die Inbetriebnahme der KNX-Sensoren erfolgt über die ETS (Engineering Tool Software) in Verbindung mit dem dazugehörigen Applikationsprogramm.

Eingangsspannung: 24 - 24 V
Anzahl Eingangsstromkreise: 2
Breite: 40 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP65
Montage auf: DIN Schiene
Aufputz
Betriebstemperatur: -20 - 55 °C

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TYC702E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG