Heizungsaktor 1fach KNX,Triac,230V, UP • TYB641A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • TYB641A

Heizungsaktor 1-fach KNX, Triac, 230V, UP

TYB641A

Heizungsaktor 1-fach KNX, Triac, 230V, UP TYB641A

EAN
3250616059948
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Elek­tri­scher Strom
  • Max. Schaltstrom
    0,60 A
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Texte
  • Funk­tion
    Binäre Einga­be­funk­ti­o­nen: Schalt-, Dimmer-, Jalou­sie­steu­e­rung und Wert­geber
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
Abmes­sungen
  • Breite in Teilungs­einheiten
    0

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild TYB641A | Hager Deutschland

    Produktbild TYB641A

  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TYB641A - Heizungsaktor 1-fach KNX | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TYB641A - Heizungsaktor 1-fach KNX

    KNX Produktdatenbank en-GB, de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    142,89 kB
    Bild Logiciel d'application ETS du TYB641A | Hager Deutschland

    Logiciel d'application ETS du TYB641A

    KNX Produktdatenbank en-GB, de-DE 2023-08-25

    VD4
    156,53 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für TYB641A - Heizungsausgang KNX 1-fach (DE, Vers. 6T 8093-01a) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für TYB641A - Heizungsausgang KNX 1-fach (DE, Vers. 6T 8093-01a)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,71 MB
    Bild Description d'application ETS TYB641A | Hager Deutschland

    Description d'application ETS TYB641A

    ETS Applikationsbeschreibung

    PDF
    1,56 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG