The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TYA720
    EAN
    3250617579735
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Jahresschaltuhr 4-Kanal KNX TYA720

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Jahresschaltuhr 4-Kanal KNX

    TYA720

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Ausstat­tung
    • Anzahl Kanäle
      4
    Liefe­r­um­fang
    • Busan­kopp­lung inklu­sive
      Ja
    Funk­ti­onen
    • Gang­re­serve in Jahren
      5 y
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    Texte
    • Funk­tion
      Anwe­senheits­si­mu­la­tion
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TYA720
    PDF
    RoHS Report TYA720
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYA720 | Hager Deutschland

      Produktbild TYA720

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYA720 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYA720

      Jahresschaltuhr 4-Kanal KNX

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für TYA720 - Jahresschaltuhr 4-Kanal KNX (DE, Stand: 10.2015) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für TYA720 - Jahresschaltuhr 4-Kanal KNX (DE, Stand: 10.2015)

      Montageanleitung de-DE 2015-04-01

      PDF
      2,82 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2015-04-01 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2015-04-01

      PDF
      2,82 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS Database for TYA720 | Hager Deutschland

      ETS Database for TYA720

      KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25

      VD4
      65,18 kB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TYA720 - Jahresschaltuhr 4-Kanal KNX | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TYA720 - Jahresschaltuhr 4-Kanal KNX

      KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      75,76 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TYA720 - Jahresschaltuhr 4-Kanal KNX (DE, Vers. 6LE002395A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TYA720 - Jahresschaltuhr 4-Kanal KNX (DE, Vers. 6LE002395A)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,26 MB
      Bild ETS Applikationsbeschreibung für TYA720 | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für TYA720

      Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,25 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG