The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TYA670WD2
    Das KNX/DALI Gateway Tunable White, DALI2, fungiert als effiziente Systemschnittstelle zwischen KNX- und DALI-Systemen. Es ermöglicht die präzise Steuerung von Tunable White Beleuchtungen über DALI2, unterstützt Szenenmanagement und bietet erweiterte Diagnosefunktionen. Ideal für die Automation in Gebäuden, um Lichtverhältnisse dynamisch anzupassen und Energieeffizienz zu steigern.
    EAN
    3250618502497
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    KNX/DALI Gateway Tunable White, DALI2 für Lichtsteuerung und Lichtszenen TYA670WD2

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    TYFS671D

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX/DALI Gateway Tunable White, DALI2 für Lichtsteuerung und Lichtszenen

    TYA670WD2

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Web server
      Ja
    • Anzahl Kanäle
      1
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      240 - 240 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      DC
    Konnek­ti­vität
    • Ausfüh­rung Bussystem Schnittstel­le/­Me­dien Gateway
      Schnittstelle Beleuch­tungs­sys­tem/DALI
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme (VA)
      0,15 VA
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 45 °C
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit LED Anzeige
      Ja
    Abmes­sungen
    • Breite
      72 mm
    • Tiefe
      70 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      4
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      DRA (DIN-rail Adap­ter)
    Texte
    • Span­nung
      Als DALI-­Master und Span­nungs­ver­sor­gung für DALI-­Ge­räte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    Funk­ti­onen
    • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
      64

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TYA670WD2
    PDF
    RoHS Report TYA670WD2
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TYA670WD2 | Hager Deutschland

      Produktbild TYA670WD2

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TYA670WD2 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TYA670WD2

      KNX/DALI Gateway Tunable White, DALI2

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, nl-NL 2021-02-23 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, nl-NL 2021-02-23

      PDF
      1,98 MB
      Bild Montageanleitung fr-FR, de-DE 2021-02-23 | Hager Deutschland

      Montageanleitung fr-FR, de-DE 2021-02-23

      PDF
      2,15 MB
    • Flyer

      Bild Alt-Neu-Liste | Hager Deutschland

      Alt-Neu-Liste

      KNX-Portfolio (24DE0020-14)

      PDF
      1,15 MB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführungen Oktober 2021 | Hager Deutschland

      News - Markteinführungen Oktober 2021

      (21DE0020)

      PDF
      11,67 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS Produktdatenbank für TYA670W / TYA670WD2 | Hager Deutschland

      ETS Produktdatenbank für TYA670W / TYA670WD2

      KNX Produktdatenbank fr-FR 2020-01-01

      VD5
      10,72 MB
      Bild ETS Produktdatenbank für TYA670W / TYA670WD2 | Hager Deutschland

      ETS Produktdatenbank für TYA670W / TYA670WD2

      KNX Produktdatenbank de-DE 2020-01-01

      VD5
      6,93 MB
      Bild ETS Produktdatenbank für TYA670W / TYA670WD2 | Hager Deutschland

      ETS Produktdatenbank für TYA670W / TYA670WD2

      KNX Produktdatenbank fr-FR 2020-01-01

      KNXPROD
      9,43 MB
      Bild ETS Produktdatenbank für TYA670W / TYA670WD2 | Hager Deutschland

      ETS Produktdatenbank für TYA670W / TYA670WD2

      KNX Produktdatenbank en-GB 2020-01-01

      KNXPROD
      6,10 MB
      Bild ETS Produktdatenbank für TYA670W / TYA670WD2 | Hager Deutschland

      ETS Produktdatenbank für TYA670W / TYA670WD2

      KNX Produktdatenbank en-GB 2020-01-01

      VD5
      6,82 MB
      Bild ETS Produktdatenbank für TYA670W / TYA670WD2 | Hager Deutschland

      ETS Produktdatenbank für TYA670W / TYA670WD2

      KNX Produktdatenbank de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      6,15 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild ETS Applikationsbeschreibung für TYA670WD2 | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für TYA670WD2

      Applikationshandbuch en-GB 2018-07-12

      PDF
      3,71 MB
      Bild ETS Applikationsbeschreibung für TYA670WD2 | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für TYA670WD2

      Applikationshandbuch de-DE 2018-07-12

      PDF
      4,59 MB
    • Tools & Software

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-03-10

      PDF
      117,71 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-03-29

      PDF
      125,46 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG