The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TXE530
    EAN
    3250615878977
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Wetterstation KNX easy mit GPS TXE530

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wetterstation KNX easy mit GPS

    TXE530

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    ST312
    ST312
    Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 25VA 4PLE
    109,90 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    TGA200
    TGA200
    Spannungsversorgung 24 V DC 1A
    186,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    TXA114
    TXA114
    Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausg. inkl. Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA
    290,96 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Zubehör 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör
    • TG354

      Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, klein

      54,30 €  / Stück*
    • TG353

      Gelenk-Ausleger für Wetterstation TG053, gross

      105,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Hilfss­pan­nung
      24 - 24 V
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -30 - 50 °C
    Texte
    • Monta­geart
      Mit Rohr­schelle für Mast­be­fes­ti­gung, Für Wand- und Mast­mon­tage
    • Anschlussart
      Mit Steck­klemmen für Span­nungs­ver­sor­gung
    Beleuch­tung
    • Hellig­keits­mess­be­reich
      0 - 150000 lx

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TXE530
    PDF
    RoHS Report TXE530
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TXE530 | Hager Deutschland

      Produktbild TXE530

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TXE530 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TXE530

      Wetterstation KNX easy mit GPS

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für TXE 530 - Wetterstation mit GPS (EN, 2014-12) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für TXE 530 - Wetterstation mit GPS (EN, 2014-12)

      Montageanleitung en-GB 2015-02-16

      PDF
      937,36 kB
      Bild Montageanleitung für TXE530 - Wetterstation KNX easy mit GPS (DE-IT, Stand: 02.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TXE530 - Wetterstation KNX easy mit GPS (DE-IT, Stand: 02.2015)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2015-02-05

      PDF
      1,27 MB
      Bild Montageanleitung für TXE530 - Wetterstation KNX easy mit GPS (DE-IT, Stand: 02.2015) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TXE530 - Wetterstation KNX easy mit GPS (DE-IT, Stand: 02.2015)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2015-02-16

      PDF
      1,27 MB
    • Produktanhang

      Bild Produktbeilagen für TXE530 - Wetterstation KNX easy, GPS (EN, 6LE000400A, 12/2014) | Hager Deutschland

      Produktbeilagen für TXE530 - Wetterstation KNX easy, GPS (EN, 6LE000400A, 12/2014)

      Produktanhang en-GB 2019-01-16

      PDF
      3,25 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TXE530 - KNX GPS Wetterstation (V107) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TXE530 - KNX GPS Wetterstation (V107)

      KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      57,42 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TXE530 - KNX GPS Wetterstation (DE, Vers. 6LE001713A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TXE530 - KNX GPS Wetterstation (DE, Vers. 6LE001713A)

      Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15

      PDF
      3,47 MB
      Bild ETS Applikationsbeschreibung für TXE530 | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für TXE530

      Applikationshandbuch en-GB 2015-03-25

      PDF
      3,44 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG