The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • TXC511

Präsenzmelder KNX mit Busankoppler und Konstantlichtregelung, 1Kanal TXC511

EAN
3250617573955
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Ähnliche Produkte:

TXD503, TXC513

Präsenzmelder KNX mit Busankoppler und Konstantlichtregelung, 1Kanal

TXC511

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
    2,5 - 3,5 m
  • Monta­ge­höhe
    4 - 4 m
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS, easy
  • Mini­male Einschalt­dauer
    60 s
Funk­ti­onen
  • Maxi­male Einschalt­dauer
    30 min
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Liefe­r­um­fang
  • Busan­kopp­lung inklu­sive
    Ja
Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
    12 mA
Erfas­sung
  • Erfas­sungs­winkel
    360 - 360
  • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
    360 - 360
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    0 - 45 °C
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Poly­ca­r­bonat (PC)
Texte
  • Monta­geart
    Für Decken­mon­tage in 60er Up- oder Hohl­wand­dose

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild TXC511 | Hager Deutschland

    Produktbild TXC511

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt TXC511 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt TXC511

    Präsenzmelder KNX mit Busankoppler und Konstantlichtregelung, 1Kanal

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für TX511, TXC511 - Präsenzmelder KNX mit Busankoppler und Konstantlichtregelung (DE-EN-FR-NL, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für TX511, TXC511 - Präsenzmelder KNX mit Busankoppler und Konstantlichtregelung (DE-EN-FR-NL, Stand: 09.2017)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-07-26

    PDF
    4,44 MB
    Bild Montageanleitung für TX511, TXC511 - Präsenzmelder KNX mit Busankoppler und Konstantlichtregelung (EN-FR-NL, Stand: 01.2011) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für TX511, TXC511 - Präsenzmelder KNX mit Busankoppler und Konstantlichtregelung (EN-FR-NL, Stand: 01.2011)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    473,97 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für TX511 - Präsenzmelder (DE, Vers. 6T 7575a) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für TX511 - Präsenzmelder (DE, Vers. 6T 7575a)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    300,30 kB
  • Funktionsbeschreibung

    Bild Funktionsbeschreibung TX100 für TX510 - 2 Kanal-360° Bewegungmelder (DE, Vers. 6T 7557a) | Hager Deutschland

    Funktionsbeschreibung TX100 für TX510 - 2 Kanal-360° Bewegungmelder (DE, Vers. 6T 7557a)

    Funktionsbeschreibung de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,00 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG