The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TXA608B
    Der Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX easy, 10A ist ein Reiheneinbaugerät für die Steuerung von Jalousieantrieben und das Schalten unabhängiger Lasten. Ermöglicht Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen. Mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen und Bedientaste je Ausgang. Unterstützt Zeitschaltfunktionen, Zwangssteuerung und 64 Szenen pro Kanal. Rollladenfunktion inklusive Positionierung und Lamellenverstellung. Programmierbar via ETS ab Version 4.
    EAN
    3250616048836
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    KNX Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX easy/ETS, 10A, für Jalousiesteuerung TXA608B

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    TYAS608D

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX easy/ETS, 10A, für Jalousiesteuerung

    TXA608B

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX
      Ja
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      6
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    Ausstat­tung
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Nein
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    • Busstrom­auf­nahme im Leer­lauf
      4 mA
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Ausgangs­leis­tung
      1200 W
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      1200 W
    • Glüh­lam­pen­last
      2300 - 2300 W
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • System­span­nung
      30 V DC über Bus
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.75 - 2.5 mm²
    Texte
    • Funk­tion
      Mit Sicherheits­funk­ti­onen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Posi­tio­nie­rungs­funk­tion für Jalou­sie- und Lamel­len­stel­lung, Mit Sonnen­schutz­funk­tion
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2023-09-27
    PDF
    192,48 kB
    PEP Dokument en-GB 2022-05-06
    PDF
    312,73 kB
    REACH declaration TXA608B
    PDF
    RoHS Report TXA608B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TXA608B | Hager Deutschland

      Produktbild TXA608B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TXA608B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TXA608B

      Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX easy, 10A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,28 MB
      Bild Montageanleitung für TXA606B, TYA604A - Schalt-/Jalousieaktor KNX easy (DE-IT, Stand: 07.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TXA606B, TYA604A - Schalt-/Jalousieaktor KNX easy (DE-IT, Stand: 07.2017)

      Montageanleitung de-DE, it-IT 2014-03-04

      PDF
      1,73 MB
    • Flyer

      Bild Alt-Neu-Liste | Hager Deutschland

      Alt-Neu-Liste

      KNX-Portfolio (24DE0020-14)

      PDF
      1,15 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TXA608x -  Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX easy (V106) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TXA608x - Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX easy (V106)

      KNX Produktdatenbank en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      671,43 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TXA604D, TXB606B-D, TXA608B-D, TXA610B-D, TXM616D, TXM620D, TXB602F-A - Schalt-/Jalousieausgang KNX easylink (DE, Vers. 6T 8719-01a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TXA604D, TXB606B-D, TXA608B-D, TXA610B-D, TXM616D, TXM620D, TXB602F-A - Schalt-/Jalousieausgang KNX easylink (DE, Vers. 6T 8719-01a)

      Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15

      PDF
      8,56 MB
      Bild ETS Applikationsbeschreibung für TXM616D | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für TXM616D

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-11-27

      PDF
      9,16 MB
    • Tools

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2015-02-10

      PDF
      39,87 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG