The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TXA101
    EAN
    3250618502381
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    easy Inbetriebnahme-Tool mit IoT & domovea basic TXA101

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Werkzeuge öffnen

    domovea App

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    easy Inbetriebnahme-Tool mit IoT & domovea basic

    TXA101

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Web server
      Ja
    • Anzahl Kanäle
      1
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 230 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    Konnek­ti­vität
    • Ausfüh­rung Bussystem Schnittstel­le/­Me­dien Gateway
      Mehr­fach-Schnittstellen
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      easy
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit LED Anzeige
      Ja
    Abmes­sungen
    • Breite
      41,50 mm
    • Tiefe
      10 mm
    Texte
    • Beschrif­tung
      Mit Beschrif­tungs­feld
    • Steck­ver­bin­der/­Buchsen
      Mit 2 USB-­Buchsen Typ B, USB 2.0 fähig
    Funk­ti­onen
    • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
      500

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TXA101
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TXA101 | Hager Deutschland

      Produktbild TXA101

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TXA101 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TXA101

      easy Inbetriebnahme-Tool mit IoT & domovea basic

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Betriebsanleitung für TXA101 - easy Inbetriebnahme-Tool mit IoT & domovea basic, easy (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 02.2019) | Hager Deutschland

      Betriebsanleitung für TXA101 - easy Inbetriebnahme-Tool mit IoT & domovea basic, easy (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 02.2019)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2019-02-11

      PDF
      1,49 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hager Pilot MacOS | Hager Deutschland

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Bild Hager Pilot Windows | Hager Deutschland

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Bild Server Software (TJA470, TJA670) | Hager Deutschland

      Server Software (TJA470, TJA670)

      Server Software 8.3.2

      ZIP
      231,77 MB
    • Tools & Software

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
      Bild domovea App | Hager Deutschland

      domovea App

      Mit der domovea App lässt sich die intel­li­gente Gebäu­de­technik mit einem Smart­phone oder Tablet steuern.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-06-22

      PDF
      140,52 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG