The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TXA026
    EAN
    3250617579292
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Dämmerungsschalter 6 Kanäle mit AP Helligkeitfühler IP65 TXA026

    Produkt nicht mehr lieferbar

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Dämmerungsschalter 6 Kanäle mit AP Helligkeitfühler IP65

    TXA026

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Elek­tri­scher Strom
    • Anzahl Eingangs­strom­kreise
      6
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem Funkbus
      Nein
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Archi­tektur
    • Bussystem
      KNX
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TXA026 | Hager Deutschland

      Produktbild TXA026

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TXA026 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TXA026

      Dämmerungsschalter 6 Kanäle mit AP Helligkeitfühler IP65

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für TXA025 - Dämmerungsschalter 1-6 Kanäle KNX (DE-EN-FR-NL, Stand: 08.2017) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für TXA025 - Dämmerungsschalter 1-6 Kanäle KNX (DE-EN-FR-NL, Stand: 08.2017)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-08-24

      PDF
      1,82 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TXA02x - Dämmerungsschalter (V104) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TXA02x - Dämmerungsschalter (V104)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      44,33 kB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TXA02x - Dämmerungsschalter (V104) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TXA02x - Dämmerungsschalter (V104)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      54,99 kB
    • Tools

      Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

      Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

      Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

      URL
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Ausschreibungstext

    Dämmerungsschalter 6 Kanäle mit AP Helligkeitfühler IP65

    Dämmerungsschalter KNX zur automatischen Steuerung von Lichtkreisen im Innen, und Außenbereich, Markisen, Jalousien oder Rollladen in Abhängigkeit vom Tageslicht. Der Dämmerungsschalter misst in Verbindung mit einem Außenfühler das Tageslicht und steuert die Ausgangskreise unter Berücksichtigung eines voreingestellten Helligkeitsgrenzwertes (2-20000 Lux) an, welcher für 6 Schwellwerte parametrierbar ist. Zur Ansteuerung mehrerer Kanäle ist es möglich, den erfassten Helligkeitswert über den Bus an weitere Dämmerungsschalter zu senden. Funktionen: Schalten EIN/AUS, Jalousie/Rollladen Steuerung AUF/AB, Dimmwerte, Szenensteuerung, Master/Slave Funktion, Handbedienung und Schaltzustandsanzeige über LED. Der Aufbaufühler für den Dämmerungsschalter ist im Lieferumfang enthalten.


    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TXA026
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG