Dämmerungsschalter 1-6 Kanäle KNX, 20kLux TXA025
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy
-
Anzahl Eingangsstromkreise6
-
Mit Bussystem FunkbusNein
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
BussystemKNX
-
Montage aufHutschiene
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TXA025
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt TXA025
Dämmerungsschalter 1-6 Kanäle KNX, 20kLux
PDF -
Montageanleitung
Bedienungsanleitung für TXA025 - Dämmerungsschalter 1-6 Kanäle KNX (DE-EN-FR-NL, Stand: 08.2017)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-08-24
PDF1,82 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TXA02x - Dämmerungsschalter (V104)
KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD544,33 kBKNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TXA02x - Dämmerungsschalter (V104)
KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD54,99 kB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.
URL
Ausschreibungstext
Dämmerungsschalter KNX zur automatischen Steuerung von Lichtkreisen im Innen, und Außenbereich, Markisen, Jalousien oder Rollladen in Abhängigkeit vom Tageslicht. Der Dämmerungsschalter misst in Verbindung mit einem Außenfühler das Tageslicht und steuert die Ausgangskreise unter Berücksichtigung eines voreingestellten Helligkeitsgrenzwertes (2-20000 Lux) an, welcher für 6 Schwellwerte parametrierbar ist. Zur Ansteuerung mehrerer Kanäle ist es möglich, den erfassten Helligkeitswert über den Bus an weitere Dämmerungsschalter zu senden. Funktionen: Schalten EIN/AUS, Jalousie/Rollladen Steuerung AUF/AB, Dimmwerte, Szenensteuerung, Master/Slave Funktion, Handbedienung und Schaltzustandsanzeige über LED.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TXA025
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.