The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TX510
    EAN
    3250616045101
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Präsenzmelder 360° KNX, 2-Kanäle, mit BCU TX510

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    TXD503, TXC513

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Präsenzmelder 360° KNX, 2-Kanäle, mit BCU

    TX510

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      2,5 - 3,5 m
    • Monta­ge­höhe
      4 - 4 m
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    • Mini­male Einschalt­dauer
      30 s
    Funk­ti­onen
    • Maxi­male Einschalt­dauer
      60 min
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Liefe­r­um­fang
    • Busan­kopp­lung inklu­sive
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
      12 mA
    Erfas­sung
    • Erfas­sungs­winkel
      360 - 360
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      360 - 360
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      0 - 45 °C
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Poly­ca­r­bonat (PC)
    • Farbe
      Weiß
    Texte
    • Funk­tion
      Schalt-, Dimm-, Jalou­sie­steu­e­rungs-, Wert­ge­ber-, Zwangs­steu­e­rungs-, Szenen-, Heizungs- und Zeitschal­ter­funk­ti­o­nen, 2-Ka­na­l-­Modus
    • Monta­geart
      Für Decken­mon­tage in 60er Up- oder Hohl­wand­dose
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      7 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      6 m

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TX510
    PDF
    Hager RoHS Report TX510
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TX510 | Hager Deutschland

      Produktbild TX510

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TX510 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TX510

      Präsenzmelder 360° KNX, 2-Kanäle, mit BCU

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für TX510 - KNX Präsenzmelder 2-Kanal (DE-EN-FR-NL, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TX510 - KNX Präsenzmelder 2-Kanal (DE-EN-FR-NL, Stand: 09.2017)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-07-26

      PDF
      4,60 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TX510 - Präsenzmelder 2 Kanal (DE, Vers. 6T 7571a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TX510 - Präsenzmelder 2 Kanal (DE, Vers. 6T 7571a)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      382,22 kB
    • Funktionsbeschreibung

      Bild Description d'application TX510 | Hager Deutschland

      Description d'application TX510

      Funktionsbeschreibung en-GB 2020-01-01

      PDF
      964,05 kB
      Bild Funktionsbeschreibung TX100 für TX510 - 2 Kanal-360° Bewegungmelder (DE, Vers. 6T 7557a) | Hager Deutschland

      Funktionsbeschreibung TX100 für TX510 - 2 Kanal-360° Bewegungmelder (DE, Vers. 6T 7557a)

      Funktionsbeschreibung de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,00 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG