The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TX206H
    EAN
    3250616049581
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Heizungsaktor 6 Kanal zum Ansteuern von thermischen Stellantrieben 24V TX206H

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Heizungsaktor 6 Kanal zum Ansteuern von thermischen Stellantrieben 24V

    TX206H

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Ausgangs­span­nung
      24 - 24 V
    • Hilfss­pan­nung
      110 - 230 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Schaltstrom
      2 A
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.5 - 1.5 mm²
    Abmes­sungen
    • Breite in Teilungs­einheiten
      17
    Texte
    • Funk­tion
      Mit Ventilschutz­funk­tion
    • Siche­rung
      Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (Fein­si­che­rung)
    • Anschlussart
      Mit Steck­klemme

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TX206H
    PDF
    RoHS Report TX206H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TX206H | Hager Deutschland

      Produktbild TX206H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TX206H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TX206H

      Heizungsaktor 6 Kanal zum Ansteuern von thermischen Stellantrieben 24V

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für TX206H - Heizungsaktor 6 Kanal zum Ansteuern von thermischen Stellantrieben 24V (DE-EN-FR-NL, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für TX206H - Heizungsaktor 6 Kanal zum Ansteuern von thermischen Stellantrieben 24V (DE-EN-FR-NL, Stand: 09.2017)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18

      PDF
      1,24 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TX206H - Heizungsaktor 6-Kanal (DE, Vers. 6T 7481b) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TX206H - Heizungsaktor 6-Kanal (DE, Vers. 6T 7481b)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      424,61 kB
      Bild Description d'application TX206H | Hager Deutschland

      Description d'application TX206H

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      367,50 kB
    • Funktionsbeschreibung

      Bild Description d'application TX206H | Hager Deutschland

      Description d'application TX206H

      Funktionsbeschreibung en-GB 2020-01-01

      PDF
      840,76 kB
      Bild Funktionsbeschreibung TX100 für TX206H - Heizungsaktor 6-Kanal (DE, Vers. 6T 7475c) | Hager Deutschland

      Funktionsbeschreibung TX100 für TX206H - Heizungsaktor 6-Kanal (DE, Vers. 6T 7475c)

      Funktionsbeschreibung de-DE 2020-01-01

      PDF
      901,11 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG