The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TRE530
    EAN
    3250617573726
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Funk AP Bewegungsmelder Solar IP55, quicklink, weiß TRE530

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    TRE520

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Funk AP Bewegungsmelder Solar IP55, quicklink, weiß

    TRE530

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder
    • EE855

      Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x0, TRE5x0, weiß

      16,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      2,50 - 2,50 m
    • Monta­ge­höhe
      4 - 4 m
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy, quicklink
    • Mini­male Einschalt­dauer
      30 s
    Funk­ti­onen
    • Maxi­male Einschalt­dauer
      15 min
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Ja
    Liefe­r­um­fang
    • Busan­kopp­lung inklu­sive
      Ja
    Beleuch­tung
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      5 - 1000 lx
    Erfas­sung
    • Erfas­sungs­winkel
      220 - 220
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      220 - 220
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Poly­ca­r­bonat (PC)
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Texte
    • Funk­tion
      Einfache Zusatz­funk­ti­o­nen: + 6 Szenen, Betriebs­modus ein/aus, Szenen­aufruf bei Bewe­gung/ohne Bewe­gung, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
    • Monta­geart
      für Wand- und Decken­mon­tage, Ecken­mon­tage mit Adapter
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      16 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      10 m

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TRE530 | Hager Deutschland

      Produktbild TRE530

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TRE530 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TRE530

      Funk AP Bewegungsmelder Solar IP55, quicklink, weiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für TRE51xx-TRE53xx - Funk Bewegungsmelder (FR-DE, 2018-05) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für TRE51xx-TRE53xx - Funk Bewegungsmelder (FR-DE, 2018-05)

      Montageanleitung fr-FR, de-DE 2009-09-07

      PDF
      10,55 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, fi-FI, it-IT, pl-PL 2010-07-02 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fi-FI, it-IT, pl-PL 2010-07-02

      PDF
      10,88 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Die innovative Funklösung | Hager Deutschland

      Die innovative Funklösung

      Mit einfacher quicklink-Konfiguration oder KNX-Programmierung (13DE0254)

      PDF
      14,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TRE530 - Funk AP Bewegungsmelder Solar IP55 (V110) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TRE530 - Funk AP Bewegungsmelder Solar IP55 (V110)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      309,06 kB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRE530 - Funk AP Bewegungsmelder Solar IP55 (V110) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRE530 - Funk AP Bewegungsmelder Solar IP55 (V110)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      275,06 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TRE5x (DE, Vers. 6T 8058-01a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TRE5x (DE, Vers. 6T 8058-01a)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,01 MB
      Bild Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531 | Hager Deutschland

      Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      979,54 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG