The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • TRE520
    Funk-Außenbewegungsmelder, IP Standard 55, für Aufputzmontage, arbeitet im 868 MHz Bereich. Ermöglicht Integration in KNX-Systeme über KNX-Funk Medienkoppler. Spannungsversorgung durch 3 AAA LR03 1,5 Volt Batterien. Erfassungsbereich 220° mit Unterkriechschutz, Reichweite bis 16 Meter. Horizontale und vertikale Linseneinstellung möglich. Einstellbare Zeitverzögerung und Helligkeit direkt am Gerät oder über KNX-Objekte.
    EAN
    3250617573702
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H503
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • KNX Funk
    • Bewe­gungs- und Präsenz­melder
    • Mehr sehen

    Aufputz Funk Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink, weiß TRE520

    Preis
    196,20 €
    / Stück *
    196,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Aufputz Funk Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink, weiß

    TRE520

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zubehör für Bewe­gungs­melder
    • EE855

      Außenbewegungsmelder Eckadapter EE8x0, TRE5x0, weiß

      16,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      2,50 - 2,50 m
    • Monta­ge­höhe
      4 - 4 m
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    • Mini­male Einschalt­dauer
      30 s
    Funk­ti­onen
    • Maxi­male Einschalt­dauer
      15 min
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Ja
    Liefe­r­um­fang
    • Busan­kopp­lung inklu­sive
      Ja
    Beleuch­tung
    • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
      5 - 1000 lx
    Erfas­sung
    • Erfas­sungs­winkel
      220 - 220
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      220 - 220
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Poly­ca­r­bonat (PC)
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Texte
    • Funk­tion
      Einfache Zusatz­funk­ti­o­nen: + 6 Szenen, Betriebs­modus ein/aus, Szenen­aufruf bei Bewe­gung/ohne Bewe­gung, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
    • Monta­geart
      für Wand- und Decken­mon­tage, Ecken­mon­tage mit Adapter
    Reichweite
    • Max. Reichweite frontal
      16 m
    • Max. Reichweite zu einer Seite
      10 m

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TRE520
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TRE520 | Hager Deutschland

      Produktbild TRE520

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TRE520 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TRE520

      Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink, weiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fi-FI 2023-02-21 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fi-FI 2023-02-21

      PDF
      5,26 MB
      Bild Montageanleitung fr-FR, de-DE 2023-02-21 | Hager Deutschland

      Montageanleitung fr-FR, de-DE 2023-02-21

      PDF
      5,18 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Die innovative Funklösung | Hager Deutschland

      Die innovative Funklösung

      Mit einfacher quicklink-Konfiguration oder KNX-Programmierung (13DE0254)

      PDF
      14,40 MB
      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TRE520 -  Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink (V110) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TRE520 - Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink (V110)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      232,75 kB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRE520 -  Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink (V110) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRE520 - Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink (V110)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      211,47 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TRE5x (DE, Vers. 6T 8058-01a) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TRE5x (DE, Vers. 6T 8058-01a)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2024-01-18 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2024-01-18

      PDF
      133,31 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85346183 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink B.7 alu, matt
      85346183
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink B.7 alu, matt
      Preis
      213,80 €
      / Stück *
      213,80 €
      / Stück *
    • 2
      85020100 - Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz
      85020100
      Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz
      Preis
      38,30 €
      / Stück *
      38,30 €
      / Stück *
    • 3
      85346177 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink K.5 alu, lackiert
      85346177
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink K.5 alu, lackiert
      Preis
      210,90 €
      / Stück *
      210,90 €
      / Stück *
    • 4
      85345173 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1,1 m quicklink K.5 edelstahl, lackiert
      85345173
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 1, 1 m quicklink K.5 edelstahl, lackiert
      Preis
      204,90 €
      / Stück *
      204,90 €
      / Stück *
    • 5
      85346175 - KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2,2 m quicklink K.1 anthrazit, matt
      85346175
      KNX-Funk Bewegungsmelder Komfort 2, 2 m quicklink K.1 anthrazit, matt
      Preis
      205,80 €
      / Stück *
      205,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink, weiß

    Funk-Außenbewegungsmelder IP55 quicklink zur Aufputzmontage als Funklösungen im 868 MHz Bereich mit quicklink Funk oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-Systemverwendbar. Werkzeugloser quicklink Push-Button Modus mittels Konfigurationstaste mit LED-Anzeige. Spannungsversorgung mittels mitgelieferten 3 Batterien AAA LR03 1,5V, wobei beim Batteriewechsel die Konfiguration vorhanden bleibt. Dient zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 220° mit Unterkriechschutz zur lokalen Erfassung und einer Reichweite von max. 16 m bei einer empfohlenen Montagehöhe von ca. 2,5 m. Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Linseneinstellung von +90°/-30° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät oder Einstellung per optionaler Fernbedienung oder über KNX-Objekte möglich. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100%. Montage an Wand und Decke möglich. An Ecken mittels optionaler Montageadapter möglich.

    Empfohlene Montagehöhe: 2,50 - 2,50 m
    Minimale Einschaltdauer: 30 s
    Busankopplung inklusive: Ja
    Ansprechhelligkeit einstellbar: 5 - 1000 lx
    Betriebstemperatur: -20 - 55 °C
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Polycarbonat (PC)

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TRE520
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG