The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • TRB221A

Funk Jalousieausgang Unterputz, 1fach, quicklink TRB221A

EAN
3250615989093
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Funk Jalousieausgang Unterputz, 1fach, quicklink

TRB221A

  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS, easy
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Ja
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Ausstat­tung
  • Mit Schieber für Hand­schal­tung
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
Elek­tri­scher Strom
  • Max. Schaltstrom
    5 A
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    0 - 45 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.5 - 2.5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.5 - 2.5 mm²
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    0
Texte
  • Funk­tion
    Einfache Zusatz­funk­ti­o­nen: + 6 Szenen, Repea­ter-­Funk­tion, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
  • Anschlussart
    Mit Schraub-­Lift­klemmen

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild TRB221A | Hager Deutschland

    Produktbild TRB221A

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt TRB221A | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt TRB221A

    Funk Jalousieausgang Unterputz, 1fach, quicklink

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Installationsanleitung für TRB221A - Funk Jalousieausgang Unterputz, 1fach, quicklink (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-NL-ES, Stand: 06.2017) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für TRB221A - Funk Jalousieausgang Unterputz, 1fach, quicklink (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-NL-ES, Stand: 06.2017)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2014-01-10

    PDF
    2,78 MB
  • Produktanhang

    Bild Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Deutschland

    Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

    Produktanhang International 2020-01-01

    PDF
    1,18 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TRB221A - Funk UP Jalousieausgang 1fach, quicklink (V105) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TRB221A - Funk UP Jalousieausgang 1fach, quicklink (V105)

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    347,30 kB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRB221A - Funk UP Jalousieausgang 1fach, quicklink (V105) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRB221A - Funk UP Jalousieausgang 1fach, quicklink (V105)

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    309,75 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für TRB221A - quicklink Funkausgänge Rolläden/Jalousien (DE, Vers. 6T8720-01a) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für TRB221A - quicklink Funkausgänge Rolläden/Jalousien (DE, Vers. 6T8720-01a)

    Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15

    PDF
    1,56 MB
    Bild ETS Applikationsbeschreibung für TRB221A | Hager Deutschland

    ETS Applikationsbeschreibung für TRB221A

    Applikationshandbuch en-GB 2014-10-22

    PDF
    1,60 MB
  • Funktionsbeschreibung

    Bild Funktionsbeschreibung TX100 für TRB221A, TRE221 - Quicklink Funkausgänge Rolladen / Jalousien (DE, Vers. 6T 8049-01b) | Hager Deutschland

    Funktionsbeschreibung TX100 für TRB221A, TRE221 - Quicklink Funkausgänge Rolladen / Jalousien (DE, Vers. 6T 8049-01b)

    Funktionsbeschreibung de-DE 2013-01-15

    PDF
    1,32 MB
    Bild TX100 Funktionsbeschreibung für TRB221A_TRE221 | Hager Deutschland

    TX100 Funktionsbeschreibung für TRB221A_TRE221

    Funktionsbeschreibung en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,28 MB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Funk Jalousieausgang Unterputz, 1fach, quicklink

UP-Ausgangsgerät zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten oder KNX fähigen Bussystemen über Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen Ausgang EIN/AUS, Zeitfunktionen, Priorität, 8 Szenenfunktionen frei definierbar. Reichweite: ca. Innen 30m ; Außen 100m. Einbau in UP Dosen 60 mm.

Montage auf: Unterputz
Mit Schieber für Handschaltung: Ja
Farbe: Lichtgrau
Max. Schaltstrom: 5 A
Betriebstemperatur: 0 - 45 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.5 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.5 - 2.5 mm²
Anzahl Module: 0

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TRB221A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG