The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TR131A
    Der Medienkoppler KNX in Weiß dient als Systemschnittstelle zwischen verschiedenen KNX Medien wie TP (Twisted Pair) und RF (Radio Frequency). Er ermöglicht eine effiziente Datenübertragung und Systemintegration, unterstützt die Netzwerkstabilität und erweitert die Reichweite der Steuerung in KNX-Installationen. Ideal für Gebäudeautomationssysteme, die eine zuverlässige und flexible Kommunikationsinfrastruktur benötigen.
    EAN
    3250615989536
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    KNX Medienkoppler, weiß, Kopplung drahtgebundener und funkbasierter KNX-Geräte TR131A

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    TR131N

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX Medienkoppler, weiß, Kopplung drahtgebundener und funkbasierter KNX-Geräte

    TR131A

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      30 - 30 V
    Konnek­ti­vität
    • Radio Proto­koll
      KNX-­Funk
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy, quicklink
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Frequenz
    • Frequenz
      868300000 - 868300000 Hz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      0 - 45 °C
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Bussystem
      Anschluss­klemme
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Taster/­Schalter
    • Anschluss­quer­schnitt der Eingangs­lei­tung flexibel
      0,5 - 2,5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt der Eingangs­lei­tung starr
      0,5 - 2,5 mm²

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TR131A
    PDF
    RoHS Report TR131A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TR131A | Hager Deutschland

      Produktbild TR131A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TR131A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TR131A

      Medienkoppler, weiß, KNX

      PDF
    • Betriebsanleitung

      Bild Softwareanleitung für TR131A - Medienkoppler, KNX (DE, Stand: 03.2013) | Hager Deutschland

      Softwareanleitung für TR131A - Medienkoppler, KNX (DE, Stand: 03.2013)

      Betriebsanleitung de-DE 2013-03-15

      PDF
      664,34 kB
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für TR131A - Medienkoppler, KNX (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 04.2017) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für TR131A - Medienkoppler, KNX (DE-NO-SV-PT-EN-IT-FR-ES-NL, Stand: 04.2017)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2017-04-27

      PDF
      1,31 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 20 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 20

      KNX-Medienkoppler TR131A (16DE0230)

      PDF
      1,14 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TR131x - Medienkoppler, KNX (V110) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TR131x - Medienkoppler, KNX (V110)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      2,36 MB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TR131x - Medienkoppler, KNX (V110) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TR131x - Medienkoppler, KNX (V110)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      1,99 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für TR131A-B - Medienkoppler KNX (DE, Vers. 6T 7860b) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für TR131A-B - Medienkoppler KNX (DE, Vers. 6T 7860b)

      Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15

      PDF
      2,93 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-04-19 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-04-19

      PDF
      270,48 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-04-19 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-04-19

      PDF
      316,83 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG