The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • TPG580B
    EAN
    3250615960016
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Anschlusssockel für Relaiseinbau und zur Verdrahtung, silber TPG580B

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Produkt nicht mehr lieferbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschlusssockel für Relaiseinbau und zur Verdrahtung, silber

    TPG580B

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Silber
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP32
    Ausstat­tung
    • Alarm­lautstärke Summer
      85 dB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TPG580B | Hager Deutschland

      Produktbild TPG580B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TPG580B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TPG580B

      Anschlusssockel für Relaiseinbau und zur Verdrahtung, silber

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für TPG580A - Relais- Modul, Anschlusssockel (DE-NL, Stand: 01.2011) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TPG580A - Relais- Modul, Anschlusssockel (DE-NL, Stand: 01.2011)

      Montageanleitung de-DE, nn-NO 2011-01-06

      PDF
      353,06 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 33 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 33

      Rauchwarnmelder nach EN 14604 oder mit zusätzlichem Q-Label (16DE0231)

      PDF
      4,85 MB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Anschlusssockel für Relaiseinbau und zur Verdrahtung, silber

    Der Anschluss- Sockel verfügt über eine Verbindungsklemmleiste, über die mehrere Rauchwarn- und Wärmemelder problemlos miteinander verdrahtet werden können. Optional kann in die dafür vorgesehene Halterung das Relais-Modul TPG 581 mit potentialfreiem Schließkontakt integriert werden.

    Montage auf: Aufputz
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP32
    Alarmlautstärke Summer: 85 dB
    Abmessungen: 20 x 116 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TPG580B
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG