The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • TKK620

coviva Smartbox Paket mit 3x Funk UP Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach 3A TKK620

EAN
3250615919748
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

coviva Smartbox Paket mit 3x Funk UP Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach 3A

TKK620

  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Web server
    Ja
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    230 - 230 V
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    30 - 30 V
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP00
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    0 - 45 °C
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit LED Anzeige
    Nein
Abmes­sungen
  • Breite
    77 mm
  • Tiefe
    26,50 mm

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild TKK620 | Hager Deutschland

    Produktbild TKK620

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt TKK620 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt TKK620

    coviva Smartbox Paket mit 3x Funk UP Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach 3A

    PDF
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

coviva Smartbox Paket mit 3x Funk UP Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach 3A

coviva-Paket mit Smartbox mit 3 Jalousieaktoren UP quicklink.

Provider abhängig: Ja
Web server: Ja
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Mit LED Anzeige: Nein

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TKK620
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG